Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821302426

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie MU1-RGS 0821302426

€ 22,58
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

Funzione
Riduttore di pressione standard
Componenti
Valvola riduttrice di pressione
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Raccordo
G 1/8
Portata nominale Qn
450 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.15 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
7 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
25 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Alimentazione di pressione
unilaterale
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
0.14 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Portata elevata grazie all'ampia larghezza nominale
  • Design robusto
  • Corpo in metallo
  • Adatta all'uso in ambienti difficili

Documenti e schemi