Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821302445

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR1-RGP 0821302445

€ 157,62
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-2,00)

Funzione
Riduttore di pressione di precisione
Componenti
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Raccordo
G 1/4
Qn =
450 l/min
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.05 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
2 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
meccanico
ATEX
adatto ad ATEX
Certificati
adatto ad ATEX
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Alimentazione di pressione
unilaterale
Consumo d'aria proprio qv max.
2.2 l/min
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Peso
0.616 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Controllo preciso della pressione in uscita
  • Alte prestazioni
  • Flessibili
  • Maggiore affidabilità

Documenti e schemi