AVENTICS-0821305047

AVENTICS™ Valvola di flusso, Serie VCK 0821305047

€ 57,16
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VCK-G1/2

Compressed air connection 1
G 1/2
Compressed air connection 2
G 1/2
Min. ambient temperature
0 °C
Max. ambient temperature
60 °C
Medium
Compressed air
Min. suction volume for Pu = -0,3 bar
8.1 l/min
Min. suction volume for Pu = -0,6 bar
9 l/min
Portata max. di scarico, pressione di scarico: [[5] bar]
790 l/min
Weight
0.047 kg
Housing material
Aluminum