AVENTICS-0821305181

AVENTICS™ Filtro a tazza per vuoto, Serie VFC 0821305181

€ 79,43
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VACCUM VFC-G1/8

Tipo
Filtro per il vuoto
Raccordo
G 1/8
Grado di filtraggio
80 µm
Portata nominale Qn
45 l/min
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
52 °C
Fluido
Aria compressa
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.049 kg
Posizione di montaggio
A piacere
Materiale corpo
Polipropilene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Poliammide
Materiale cartuccia filtro
polietilene