AVENTICS-0821305185

AVENTICS™ Filtro a tazza per vuoto, Serie VFC 0821305185

€ 139,09
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VACCUM VFC-G3/4

Tipo
Filtro per il vuoto
Raccordo
G 3/4
Grado di filtraggio
80 µm
Portata nominale Qn
600 l/min
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
52 °C
Fluido
Aria compressa
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.164 kg
Posizione di montaggio
A piacere
Materiale corpo
Polipropilene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Poliammide
Materiale cartuccia filtro
polietilene