Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821401167

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie HU1 0821401167

€ 423,94
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HU1-050-AL-AN-BK

Funzione
Blocco con ganasce
Funzione
blocco: forza della molla, sblocco: aria compressa
Ø pistone
50 mm
Ø asta pistone adatto
20 mm
Prolunga asta pistone
57 mm
Raccordo aria compressa
G 1/8
Pressione di svitamento min.
4 bar
Pressione di svitamento max.
8 bar
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica
1600 N
Peso
0.57 kg
Corpo
Alluminio

Documenti e schemi