Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822010501

AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie KHZ 0822010501

€ 39,16
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

KHZ-DA-012-0010-O

Ø pistone
12 mm
Corsa
10 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
53 N
Forza del pistone in uscita
71 N
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
M5
Filettatura asta pistone
M5
Energia d'urto
0.03 J
Peso corsa da 0 mm
0.036 kg
Peso corsa da +10 mm
0.013 kg
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Corsa max. 100 mm
  • Per applicazioni in spazi di installazione ristretti e corti
  • Asta del pistone non rotante tramite piastra anteriore

Documenti e schemi