Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822030203

AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI 0822030203

€ 47,12
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MNI-DA-10-0050-U-01-01-1-00-000-00

Norme
ISO 6432
Ø pistone
10 mm
Corsa
50 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, opzionalmente in ATEX
Certificati
opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
42 N
Forza del pistone in uscita
49 N
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
M5
Filettatura asta pistone
M4
Energia d'urto
0.04 J
Peso
0.046 kg
Peso corsa da 0 mm
0.034 kg
Peso corsa da +10 mm
0.0024 kg
Corsa max.
250 mm
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Design robusto e a ingombro ridotto
  • Caratterizzati da estrema robustezza e lunga durata
  • Offre diametri del pistone da 10 mm a 25 mm
  • Configurazioni disponibili come asta pistone singola/passante, ammortizzamento elastico/regolato, con/senza rilevamento magnetico, asta del pistone protetta da rotazione, ATEX

Documenti e schemi