AVENTICS-0822060004

AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie GPC-BV 0822060004

€ 238,68
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

GPC-DA-012-0050-BV-SB

Ø pistone
12 mm
Ø asta pistone
6 mm
Corsa
50 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Tipo di cuscinetto
bronzina
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Ammortizzamento
elastico
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Raccordo
M5
Forza del pistone in entrata
53 N
Forza del pistone in uscita
71 N
Velocità max.
0.5 m/s
Energia d'urto
0.1 J
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Peso
0.49 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Poliuretano
Materiale piastra frontale
Acciaio

Funzionalità

  • Due aste di guida con elevata capacità di carico laterale e alta precisione
  • Protezione anti torsione per una maggiore sicurezza
  • Possibilità di regolazione della corsa (GPC-E e GPC-ST)
  • Design compatto
  • Soluzione conveniente
  • Possibilità di combinazioni dirette mediante il sistema Easy-2-Combine

Documenti e schemi