Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822206404

AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie TRB 0822206404

€ 810,99
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TRB-DA-125-0100-0121131100000000000000-B

Norme
ISO 15552
Ø pistone
125 mm
Corsa
100 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, Resistente al calore
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
7220 N
Forza del pistone in uscita
7725 N
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
150 °C
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/2
Filettatura asta pistone
M27x2
Lunghezza di ammortizzamento
22 mm
Energia di ammortizzamento
140 J
Peso corsa da 0 mm
6.92 kg
Peso corsa da +10 mm
0.21 kg
Corsa max.
2750 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-10 °C

Funzionalità

  • Disponibili con diametri del pistone da 32 mm a 125 mm
  • Ammortizzamento pneumatico avanzato
  • Ammortizzamento elastico supplementare
  • Ampia gamma di moduli raschia-asta disponibile
  • Grazie al sistema modulare è possibile sostituire il raschia-asta sul cilindro in qualsiasi momento, riducendo notevolmente gli intervalli di manutenzione
  • Ampia gamma di varianti e accessori disponibili nel configuratore

Documenti e schemi