AVENTICS-0822390002

AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie KPZ 0822390002

€ 58,62
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

KPZ-DA-016-0015-004122411000020-B

Norme
NFE 49004
Ø pistone
16 mm
Corsa
15 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, opzionalmente in ATEX
Certificati
opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
79 N
Forza del pistone in uscita
127 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
M5
Filettatura asta pistone
M4
Energia d'urto
0.15 J
Corsa max.
200 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
50 µm

Funzionalità

  • Conformi allo standard NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 500 mm
  • Con fessura per sensore integrata
  • Opzionale: tramite asta del pistone (vuota), non rotante (tramite asta del pistone o piastra anteriore), variante multiposizione, resistente al calore, ATEX

Documenti e schemi