Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822406910

AVENTICS™ Cilindro filettato, Serie SWN 0822406910

€ 29,41
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SWN-SA-10-005-M16X1,5

Tipo
Forza della molla N 2,1 ... 17,5
Ø pistone
10 mm
Corsa
5 mm
Principio attivo
a semplice effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
8 bar
Forza del pistone in uscita
38 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Peso
0.018 kg
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Asta pistone
Acciaio inox
Materiale coperchio anteriore
Ottone
Canna del cilindro
Ottone

Funzionalità

  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Cilindro filettato per il tensionamento e il posizionamento di piccoli componenti

Documenti e schemi