Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822419003

AVENTICS™ Serie BCP 0822419003

€ 217,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BCP-SB-215-075-0NR-ST-G034

Soffietto
a 1 soffietto
Tipo
Cilindro a soffietto con coperchio
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa
G 3/4
Diametro del coperchio
141 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.
15 °
Corsa effettiva max.
75 mm
Spazio di montaggio radiale min.
230 mm
Altezza di montaggio, min.
50 mm
Altezza di montaggio, max.
125 mm
forza min.
6100 N
forza max.
13600 N
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
2 kg
Materiale soffietto
gomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchio
Acciaio, cromato
Superficie Coperchio
zincato

Funzionalità

  • Cilindro a soffietto con piastre di connessione crimpate in modo permanente
  • Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti
  • Consente movimenti angolari e offset assiale
  • Elevata resistenza alla corrosione e alla temperatura
  • Sicurezza testata fino a 24 bar

Documenti e schemi