Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822419121

AVENTICS™ Cilindro a soffietto semplice effetto, serie BRB 0822419121

€ 153,17
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BRB-SB-097-095-0CR-PA-G038

Tipo
Cilindro a soffietto flessibile a rotolamento
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa
G 3/8
Diametro del coperchio
86.5 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.
15 °
Corsa effettiva max.
95 mm
Spazio di montaggio radiale min.
115 mm
forza min.
2410 N
forza max.
2460 N
Pressione di esercizio min.
0.9 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
0.5 kg
Materiale soffietto
gomma cloroprene
materiale coperchio
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale anello di bloccaggio
Acciaio

Funzionalità

  • Leggeri e facili da montare
  • Uscita di forza quasi costante per l'intero intervallo corsa
  • Attuatore a soffietto arrotolabile flessibile realizzato in gomma cloroprene (CR), con piastre in plastica
  • Tre diversi tipi di design per utilizzo ottimale

Documenti e schemi