Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0830100316

AVENTICS™ Sensore, Serie SN2 0830100316

€ 31,93
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

Montaggio indiretto per serie
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Resistente al calore
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
Reed
Potenza di commutazione
10 W / 10 VA
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Caduta di tensione U per Imax
Rs*Imax.
Resistenza di protezione per Reed
1,3 Ω
Corrente di commutazione DC, max.
0.13 A
Frequenza di commutazione max.
300 Hz
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Attacco elettrico 2, tipo
stagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Tensione di esercizio DC, min.
0 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
60 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
0 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
240 V AC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Lunghezza cavo L
3 m
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Soluzione con sensore cubico per tutte le applicazioni
  • Una vasta gamma di montaggi per sensori per tutte le necessità applicative
  • Con una presa M8 (a 2, 3 e 4 pin) direttamente sulla custodia del sensore o con estremità dei fili libere
  • Manutenzione facilitata, poiché la il cavo può essere montato direttamente sul corpo
  • Disponibile ulteriore variante con estensione degli impulsi
  • Disponibile ulteriore variante con estensione degli impulsi
  • Disponibili versioni del sensore Reed e PNP elettronica

Documenti e schemi