Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0830100387

AVENTICS™ Sensore, Serie ST9 0830100387

€ 64,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST9-PN-K03U-036

Montaggio diretto per serie
KHZ
Larghezza scanalatura
"scanalatura 9 mm "
Sensore
Ad impulso prolungato
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
PNP elettronico
Corrente nominale, in stato di commutazione
< 7 mA
Corrente di riposo (senza carico)
< 3 mA
Tipo di protezione
IP67, IP65
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,0 V
Corrente di commutazione DC, max.
0.2 A
Frequenza di commutazione max.
2000 Hz
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicatore di stato LED
Giallo
Attacco elettrico 2, tipo
stagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, min.
12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
36 V DC
A prova di corto circuito
a prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
100 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
60 g (50 ... 2000 Hz)
Lunghezza cavo L
3 m
Materiale corpo
resina Epoxid
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Idoneo per dado a coda di rondine da 9 mm
  • Ampia gamma di versioni con lunghezze condutture e raccordi diversi
  • Con connettore M8 direttamente sul corpo del sensore o sul terminale del connettore libero
  • Manutenzione facilitata, poiché la cavo può essere montato direttamente sul corpo
  • Disponibili versioni del sensore Reed e elettronica PNP

Documenti e schemi