AVENTICS™ Sensore, Serie SN3 0830100438

€ 148,56
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN3-PW-M012-30

Montaggio indiretto per serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Variante
resistente alla saldatura
Tipo di contatto
PNP
Corrente nominale, in stato di commutazione
≤ 10 mA
Corrente di riposo (senza carico)
≤ 5 mA
Tipo di protezione
IP67, IP65
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 1,8 V
Corrente di commutazione DC, max.
0.2 A
Frequenza di commutazione max.
20 Hz
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicatore di stato LED
Giallo
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
Connettore, M12
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, max.
10 V DC
A prova di corto circuito
a prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
55 Hz, 1 mm
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Tipo di contatto: PNP
  • Variante: resistente alla saldatura