Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1021200000

AVENTICS™ Cilindro a membrana, Serie 102 1021200000

€ 239,01
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

113Q, 50H DA M16X1,5

Ø pistone
113 mm
Corsa
50 mm
Raccordi
G 1/4
Principio attivo
a doppio effetto
Pressione per determinare le forze del pistone
8 bar
Forza del pistone in entrata
5800 N
Forza del pistone in uscita
6000 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Filettatura asta pistone
M16x1,5
Forza della molla min.
100 N
Peso
5.4 kg
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Asta pistone
Acciaio, cromato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Acciaio, cromato
Canna del cilindro
Acciaio, cromato

Funzionalità

  • Ø 60 mm ... 250 mm
  • A doppia azione e a singola azione, ritratto senza pressione

Documenti e schemi