Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1022100000

AVENTICS™ Cilindro con asta, Serie 102 1022100000

€ 88,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

60Q, 80H SA M12X1,25

Ø pistone
60 mm
Corsa
80 mm
Raccordi
G 1/4
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Pressione per determinare le forze del pistone
8 bar
Forza del pistone in uscita
1600 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Filettatura asta pistone
M12x1,25
Forza della molla min.
130 N
Forza della molla max.
320 N
Peso
1 kg
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Asta pistone
Acciaio, cromato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Acciaio, cromato
Canna del cilindro
Acciaio, cromato

Funzionalità

  • Ø 60 mm ... 250 mm
  • A doppia azione e a singola azione, ritratto senza pressione

Documenti e schemi