AVENTICS-1320808000

AVENTICS™ Minicilindro, Serie ICM 1320808000

€ 52,48
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ICM-DA-008-0080-0

Norme
ISO 6432
Ø pistone
8 mm
Corsa
80 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, idoneo all’uso alimentare
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
24 N
Forza del pistone in uscita
32 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
M5
Filettatura asta pistone
M4
Peso corsa da 0 mm
0.025 kg
Peso corsa da +10 mm
0.003 kg
Corsa max.
80 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Dimensione max. particella
50 µm

Funzionalità

  • Ø 8 ... 32 mm
  • Corsa max.: 400 mm
  • Resistente alla corrosione
  • Adatti all'impiego nella lavorazione degli alimenti

Documenti e schemi