Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1670210000

AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 6431, Serie 167 1670210000

€ 138,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

167-DA-025-0100-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Norme
ISO 6431
Ø pistone
25 mm
Corsa
100 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
8 bar
Forza del pistone in entrata
230 N
Forza del pistone in uscita
300 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
75 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/8
Filettatura asta pistone
M10x1,25
Lunghezza di ammortizzamento
11 mm
Energia di ammortizzamento
2.3 J
Peso corsa da 0 mm
0.27 kg
Peso corsa da +10 mm
0.018 kg
Corsa max.
1500 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C

Funzionalità

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Corsa max: 1.500 mm
  • Per applicazioni di puleggia e frequenze di corsa elevata
  • inserire con dado del tubo / filettatura esterna

Documenti e schemi