AVENTICS-1820209003

AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209003

€ 0,55
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIN7603-A-21X26X1,5-AL

Raccordo G
G 1/2
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Unità di fornitura
100 Pezzo
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi