AVENTICS-1820209008

AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209008

€ 0,78
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIN7603-A-33X39X2-AL

Raccordo G
G 1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Unità di fornitura
50 Pezzo
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi