AVENTICS-1820209013

AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209013

€ 0,46
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/8

Raccordo G
G 1/8
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Unità di fornitura
100 Pezzo
Materiale corpo
Polivinilcloruro

Documenti e schemi