AVENTICS-1820209014

AVENTICS™ Anello di tenuta 1820209014

€ 0,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

13,4X17,9X2-PVCRIGID

Raccordo G
G 1/4
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Unità di fornitura
100 Pezzo
Materiale corpo
Polivinilcloruro

Documenti e schemi