Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1820415010

AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSA 1820415010

€ 23,69
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BSA-30,0-PUR-G014-EX

Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
100 °C
Raccordo aria compressa
G 1/4
Diametro esterno
29 mm
Forza di bloccaggio
13.5 N
Forza di rottura
32 N
Volume
9 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
25 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
10-12 mm³
Durezza secondo la norma
72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
filettatura esterna
ridotto grado di usura
ridotto grado di usura
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Poliuretano
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.017 kg

Documenti e schemi