Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1820415014

AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSA 1820415014

€ 51,44
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BSA-85,0-PUR-G014-EX

Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
100 °C
Raccordo aria compressa
G 1/4
Diametro esterno
80.2 mm
Forza di bloccaggio
120 N
Forza di rottura
250 N
Volume
195 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
60 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
10-12 mm³
Durezza secondo la norma
72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
filettatura esterna
ridotto grado di usura
ridotto grado di usura
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Poliuretano
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.145 kg

Documenti e schemi