Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1820415047

AVENTICS™ Ventosa telescopica, serie BSG 1820415047

€ 15,63
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BSG-43,0-NBR-G014-EX

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
120 °C
Raccordo aria compressa
G 1/4
Diametro esterno
38 mm
Forza di bloccaggio
22.8 N
Forza di rottura
64.5 N
Volume
9.25 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
60 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
100-120 mm³
Durezza secondo la norma
55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
filettatura esterna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.019 kg

Documenti e schemi