Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1820415165

AVENTICS™ Ventosa piatta, Serie FSG 1820415165

€ 110,66
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FSG-120,0-NBR-G012-IN

Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.
-30 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.
120 °C
Raccordo aria compressa
G 1/2
Diametro esterno
120 mm
Forza di bloccaggio
540 N
Volume
77.8 cm³
Curvatura max. dell'oggetto Rmin
300 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16
100-120 mm³
Durezza secondo la norma
55 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo
Filettatura interna
Materiale componente di collegamento
Alluminio
Materiale ventosa
Gomma acrilonitrile-butadiene
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.3526 kg

Documenti e schemi