AVENTICS-1820712001

AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR 1820712001

€ 1,72
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
25 M

Descrizione del prodotto

TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025

Ø esterno
5 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
13 mm
Spessore parete
0.95 mm
Colore
Naturale
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
25 m
Peso al metro
0.015 kg
Materiale
poliestere-poliuretano

Documenti e schemi