AVENTICS-1820712009

AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR 1820712009

€ 3,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
100 M

Descrizione del prodotto

TU1-S-PUR-010-0125-NT-0100

Ø esterno
10 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
45 mm
Spessore parete
1.25 mm
Colore
Naturale
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
100 m
Peso al metro
0.02 kg
Materiale
poliestere-poliuretano

Documenti e schemi