AVENTICS-1820712015

AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR 1820712015

€ 3,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
25 M

Descrizione del prodotto

TU1-S-PUR-010-0125-BK-0025

Ø esterno
10 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
45 mm
Spessore parete
1.25 mm
Colore
Nero
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
25 m
Peso al metro
0.043 kg
Materiale
poliestere-poliuretano

Documenti e schemi