AVENTICS-1820712016

AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR 1820712016

€ 2,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
100 M

Descrizione del prodotto

TU1-S-PUR-008-0115-BK-0100

Ø esterno
8 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
30 mm
Spessore parete
1.15 mm
Colore
Nero
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
100 m
Peso al metro
0.03 kg
Materiale
poliestere-poliuretano

Documenti e schemi