AVENTICS-1820712017

AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PUR 1820712017

€ 4,74
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
100 M

Descrizione del prodotto

TU1-S-PUR-012-0150-BK-0100

Ø esterno
12 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
55 mm
Spessore parete
1.5 mm
Colore
Nero
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
100 m
Peso al metro
0.06 kg
Materiale
poliestere-poliuretano

Documenti e schemi