AVENTICS-1820712072

AVENTICS™ Tubo in plastica Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712072

€ 4,07
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
25 M

Descrizione del prodotto

TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0025

Ø esterno
6 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
18 mm
Spessore parete
1.05 mm
Colore
Blu-nero
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
25 m
Peso al metro
0.04 kg
Materiale
poliestere-poliuretano

Documenti e schemi