AVENTICS-1822124004

AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124004

€ 32,77
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM2-AP6-M12X1,25-M2-A

Per serie
con flangia, per montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Per serie
PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Grandezza filettatura
M12x1,25
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Peso
0.12 kg
Materiale corpo
Acciaio
Superficie Corpo
zincato

Documenti e schemi