AVENTICS-1822124005

AVENTICS™ Testa snodata AP6, serie CM2 1822124005

€ 50,77
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM2-AP6-M16X1,5-M2-A

Per serie
con flangia, per montaggio a cilindri PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Per serie
PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Grandezza filettatura
M16x1,5
Ø cuscinetto oscillante
16 mm
Peso
0.21 kg
Materiale corpo
Acciaio
Superficie Corpo
zincato