AVENTICS-1823120021

AVENTICS™ Perno AA4, Serie CM1 1823120021

€ 2,69
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AA4-040-M2-A

Diametro pistone
40 mm
Ø Perno
12 mm
Peso
0.05 kg
Materiale corpo
Acciaio