AVENTICS-1823340000

AVENTICS™ Serie NU2 1823340000

€ 1,08
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU2-S-RNU-DA08

Tipo di raccordo
dado di accoppiamento
Tipo
NU2-S-RNU
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Unità di fornitura
50 Pezzo
Peso
0.006 kg
Materiale corpo
Ottone

Documenti e schemi