AVENTICS-1823351017

AVENTICS™ Innesto maschio con filettatura esterna 1823351017

€ 3,66
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CP1-S-NW7,2-G038-EX

Raccordo D
NW 7,2
Raccordo G
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa
Innesto maschio
Larghezza nominale NW
7.2 mm
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso al pezzo
0.029 kg
Materiale corpo
Ottone

Funzionalità

  • Qn = 3200 l/min

Documenti e schemi