Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1823373039

AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN standard 1823373039

€ 2,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR2-S-RPN-M005-DA05

Tipo di raccordo
Raccordo diritto
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
M5
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø 5
Tipo
QR2-S-RPN
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.007 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Ottone
Materiale filettatura
Ottone

Documenti e schemi