AVENTICS-1823373084

AVENTICS™ Manicotto 1823373084

€ 10,91
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RSK-G018-M010

Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Raccordo G
M10x1,25
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Raccordo D
G 1/8
Tipo
FPT-S-RSK
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Materiale
Ottone