AVENTICS-1823390040

AVENTICS™ Raccordo a croce 1823390040

€ 7,97
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

M5

Raccordo G
M5
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.008 kg
Materiale corpo
Ottone

Documenti e schemi