AVENTICS-1823390041

AVENTICS™ Raccordo a croce 1823390041

€ 9,00
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/8

Raccordo G
G 1/8
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
2 Pezzo
Peso
0.031 kg
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi