AVENTICS-1823390045

AVENTICS™ Raccordo multiplo 1823390045

€ 14,31
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/8

Raccordo G
G 1/8
Raccordo R
M5
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.046 kg
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi