AVENTICS-1823390046

AVENTICS™ Raccordo multiplo 1823390046

€ 28,05
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3/8

Raccordo G
G 3/8
Raccordo R
G 1/8
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.15 kg
Materiale corpo
Alluminio

Documenti e schemi