AVENTICS-1823391006

AVENTICS™ Serie NU2 1823391006

€ 7,06
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU2-S-RTS-G014-DI04

Tipo di raccordo
Raccordo orientabile a T
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2
raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D
Ø 4
Tipo
NU2-S-RTS
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.055 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro

Documenti e schemi