AVENTICS-1823391047

AVENTICS™ Distributore oscillante a gomito 1823391047

€ 3,60
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

COUDE 18

Raccordo G
G 1/8
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.015 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro
Materiale viti
Ottone

Documenti e schemi