AVENTICS-1823391048

AVENTICS™ Distributore oscillante a gomito 1823391048

€ 5,48
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1/4

Raccordo G
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.02 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro
Materiale viti
Ottone

Documenti e schemi