AVENTICS-1823391808

AVENTICS™ Serie NU2 1823391808

€ 79,97
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU2-S-RW1-G100-DI19

Tipo di raccordo
raccordo oscillante a gomito singolo
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1
Tipo di raccordo aria compressa 2
raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D
Ø 18
Tipo
NU2-S-RW1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.276 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro

Documenti e schemi